Termékek közzététele
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser

    The Tork Matic no-touch manual roll towel dispenser has a high capacity that is ideal for busy washrooms found in places like schools and airports. Tork Elevation Touch-free, only touch the paper you use: Secures good hygiene. One towel at the time: Reduces consumption. Visual Refill Indicator: Shows green when full, red when dispenser needs servicing. Easy to load: For rapid refilling. Hygienic push lever: Quick refill loading, or use if paper tail is lost.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító551008
    • TermékcsaládElevation
    • TermékcsoportHand Towel
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)372
    • Szélesség (mm)337
    • Mélység (mm)203
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeMagyarország
    • Nettó tömeg (kg)3.143
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásTárgy
    • OmniClass szám23-21 43 15 13
    • OmniClass névBathroom Tissue Dispensers

    Termék elérhetősége

    Európa