Termékek közzététele
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser - with Intuition™ sensor
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser - with Intuition™ sensor
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser - with Intuition™ sensor
    Tork-Essity-EU

    Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser - with Intuition™ sensor

    The Tork Elevation dispenser hand towel roll sensor offers hygienic touch free dispensing and flexible usage consumption control and presents a high-tech impression.
    • Sensor activated
    • Touch-free, only touch the towel you use: Secures good hygiene.
    • Easy load concept: Rapid refilling.
    • One towel at the time: Reduces consumption.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító551100
    • TermékcsaládElevation
    • TermékcsoportHand Towel
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)368
    • Szélesség (mm)331
    • Mélység (mm)206
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (kg)3.593
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásTárgy
    • OmniClass szám23-21 43 15 13
    • OmniClass névBathroom Tissue Dispensers

    Termék elérhetősége

    Európa