Termékek közzététele
Tork Xpress Countertop Multifold Hand Towel Dispenser
Tork Xpress Countertop Multifold Hand Towel Dispenser
Tork Xpress Countertop Multifold Hand Towel Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Xpress Countertop Multifold Hand Towel Dispenser

    Tork Elevation line is a seamless and functional design series with a modern feel that fits into most washroom environments.



    The Tork Xpress Countertop Multifold Hand Towel Dispenser is designed as an alternative to providing a stack of loose towels on the counter top. The compact, stylish design in high gloss plastic will add an upscale touch to the restroom impressing your users.
    • Beautiful design in high gloss plastic– delivering a high end image
    • Compact size – ideal for the countertop
    • One at a time dispensing – reducing cost in use
    • Towel is protected from water – reducing waste
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító552208
    • TermékcsaládElevation
    • TermékcsoportHand Towel
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)218
    • Szélesség (mm)323
    • Mélység (mm)116
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)1.791
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásTárgy
    • OmniClass szám23-21 43 15 13
    • OmniClass névBathroom Tissue Dispensers