Termékek közzététele
Tork Singlefold/C-fold Mini Hand Towel Dispenser
Tork Singlefold/C-fold Mini Hand Towel Dispenser
Tork Singlefold/C-fold Mini Hand Towel Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Singlefold/C-fold Mini Hand Towel Dispenser

    The Tork dispensers for Singlefold and C-fold hand towels are the traditional hand towel system for public environments. • Tork Elevation • Easy to top up: Flexible refilling • Robust design: Suitable for demanding environments • Simple and convenient dispenser: Easy maintenance • Side-opening hood: Easy to refill, up to 1,5 bundles
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító553108
    • TermékcsaládElevation
    • TermékcsoportHand Towel
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)291
    • Szélesség (mm)332
    • Mélység (mm)135
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.96
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásTárgy
    • OmniClass szám23-21 43 15 13
    • OmniClass névBathroom Tissue Dispensers