Termékek közzététele
Tork Twin Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Twin Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Twin Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Twin Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser

    The compact, yet high-capacity Tork Mini Twin Toilet Paper Dispensing System is the ideal choice for high-traffic washrooms as well as environments where efficience and reduced cost are priorities. The dispenser is offered inelevation design and holds two mini jumbo rolls. Extra high capacity - holds 2 mini jumbo roll. Semi-transparent window: Easy to see when refilling needed. Optimal roll brake: Smooth dispensing and no paper on floor.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító555500
    • TermékcsaládElevation
    • TermékcsoportToilet Tissue
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)256
    • Szélesség (mm)432
    • Mélység (mm)146
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)1.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 leírásToilet paper dispensers
    • OmniClass szám23-21 43 15 31
    • OmniClass névToilet Tissue Dispensers