Termékek közzététele
Tork Folded Toilet Paper Dispenser
Tork Folded Toilet Paper Dispenser
Tork Folded Toilet Paper Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Folded Toilet Paper Dispenser

    The Tork dispensere for folded toilet paper has a low to medium capacity that reduces consumption in environments such as hotel rooms, restaurants and small offices.
    • Tork Elevation
    • Slim design with high capacity: Fits everywhere
    • One at a time dispensing: Up to 30% reduced consumption compared to conventional rolls
    • Easy to top up: Flexible refilling
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító556008
    • TermékcsaládElevation
    • TermékcsoportToilet Tissue
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)271
    • Szélesség (mm)159
    • Mélység (mm)128
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeMagyarország
    • Nettó tömeg (kg)0.505
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 leírásToilet paper dispensers
    • OmniClass szám23-21 43 15 31
    • OmniClass névToilet Tissue Dispensers