Termékek közzététele
Tork Twin Mid-size Toilet Roll Dispenser
Tork Twin Mid-size Toilet Roll Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Twin Mid-size Toilet Roll Dispenser

    The Tork compact auto shift dispenser for toilet paper will make sure that you never run out of paper. It is suitable for areas with medium to high traffic and establishments that care for design and hygiene.
    • Tork Elevation
    • Contains two 100 metre rolls: Never runs out of paper
    • Automatic roll shift: Always easy access to paper
    • Empty cores remain inside the dispenser: No waste on the floor
    • Compact design: Perfect for smaller washrooms with high capacity demands
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító557500
    • TermékcsaládElevation
    • TermékcsoportToilet Tissue
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)344
    • Szélesség (mm)184
    • Mélység (mm)140
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeMagyarország
    • Nettó tömeg (kg)1.002
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 leírásToilet paper dispensers
    • OmniClass szám23-21 43 15 31
    • OmniClass névToilet Tissue Dispensers