Termékek közzététele
Tork Air Freshener Spray Dispenser
Tork Air Freshener Spray Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Air Freshener Spray Dispenser

    The Tork airfreshener has a variety of scent refills to lift the atmosphere of any washroom.
    • Tork Elevation
    • Quick refilling: Easy maintenance
    • Long-lasting freshness: Up to 90 days of fresh air
    • Empty indicator: Optimal odour management
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító562000
    • TermékcsaládElevation
    • TermékcsoportAir Care
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)174
    • Szélesség (mm)97
    • Mélység (mm)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeMalajzia
    • Nettó tömeg (kg)0.29
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_02
    • Uniclass 2015 leírásAir fresheners
    • OmniClass szám23-21 43 15 11
    • OmniClass névAir Freshener Dispensers

    Termék elérhetősége

    Európa