Termékek közzététele
Tork Bin
Tork-Essity-EU

Tork Bin

4.0/5 csillag4.0(5 vélemény)
The Tork waste bin can stand freely or be wall monted, has an optional lid and ensures a neat and clean appearance.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító563000
  • TermékcsaládElevation
  • TermékcsoportBin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)629
  • Szélesség (mm)389
  • Mélység (mm)289
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)3.895
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Szemétgyűjtők
  • IFC besorolásTárgy
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_07_96
  • Uniclass 2015 leírásWaste bins
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 46 33
  • CSI MasterFormat 2014 névWaste Receptacles
  • OmniClass szám23-21 17 11
  • OmniClass névInterior Waste Bins
  • CSI UniFormat II kódD2030
  • CSI Uniformat II névSanitary Waste