Termékek közzététele
Tork Bin
Tork Bin
Tork Bin
    Tork-Essity-EU

    Tork Bin

    The Tork 5 Litre Bin is a welcome solution to provide guests with an up-to-date hygienic and versatile waste bin. Being part of the award-winning design series Tork Elevation, it also has the looks to truly complete your washroom

    The Tork 5 Litre Bin is a welcome solution to provide guests with an up-to-date hygienic and versatile waste bin. Being part of the award-winning design series Tork Elevation, it also has the looks to truly complete your washroom
    • Easy to clean
    • Discrete disposal
    • Small in size
    • Easy waste handling
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító564008
    • TermékcsaládElevation
    • TermékcsoportBin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)338
    • Szélesség (mm)190
    • Mélység (mm)160
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeMagyarország
    • Nettó tömeg (kg)0.875
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Szemétgyűjtők
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 leírásWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 névWaste Receptacles
    • OmniClass szám23-21 17 11
    • OmniClass névInterior Waste Bins
    • CSI UniFormat II kódD2030
    • CSI Uniformat II névSanitary Waste

    Termék elérhetősége

    Európa