Termékek közzététele
Tork Maxi Centrefeed Dispenser Red/Black
Tork Maxi Centrefeed Dispenser Red/Black
Tork Maxi Centrefeed Dispenser Red/Black
    Tork-Essity-EU

    Tork Maxi Centrefeed Dispenser Red/Black

    The Tork dispenser for large centerfeed rolls is a hight capacity dispenser designed for multi-task and fast access work situations.
    • Space saving high capacity: Wall mounting frees up valuable space
    • Side-opening hood: Easy to refill
    • Extra robust hinges: Durable and long lasting
    • Optimised one hand dispensing for all needs: Take as much as you need or sheet-by-sheet and always have one hand free
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító653008
    • TermékcsaládPerformance
    • TermékcsoportCentrefeed Roll
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)447
    • Szélesség (mm)328
    • Mélység (mm)302
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)2.287
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 leírásPaper towel dispensers
    • OmniClass szám23-21 43 15 25
    • OmniClass névPaper Towel Dispensers

    Termék elérhetősége

    Európa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText