Termékek közzététele
Tork Folded Wiper/Cloth Dispenser White/Turquoise
Tork Folded Wiper/Cloth Dispenser White/Turquoise
Tork Folded Wiper/Cloth Dispenser White/Turquoise
    Tork-Essity-EU

    Tork Folded Wiper/Cloth Dispenser White/Turquoise

    This dispenser reduces consumption and waste thanks to the one sheet at a time feature. The wipes are protected until used which, together with a splash proof and easy to clean dispenser, ensures good hygiene and reduces wastage through soiling. Refilling is easy too, and you avoid the risk of running out of wipes, as the semi-transparent hood shows when top-ups are needed. The dispenser has flexible mounting options. You can either use the wall bracket or, if you do not want to drill holes in your wall, magnets or suction cups. This flexibility makes the system suitable for almost all walls. Regardless of mounting option, the dispenser is easy to take down when you want to clean the wall for increased hygiene.
    • Medium capacity
    • The splash proof hood protects the refills
    • Flexible mounting option
    • Easy to top up – secures availability
    • Large refill assortment
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító654000
    • TermékcsaládPerformance
    • TermékcsoportFolded
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)394
    • Szélesség (mm)427
    • Mélység (mm)206
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)1.62
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásTárgy