Termékek közzététele
Tork SmartOne Mini Toilet Roll Dispenser
Tork SmartOne Mini Toilet Roll Dispenser
Tork SmartOne Mini Toilet Roll Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork SmartOne Mini Toilet Roll Dispenser

    The Tork SmartOne® Mini Toilet Roll Dispenser in Elevation Design is a modern efficient dispensing system suitable for demanding washrooms with low to medium traffic. The sheet-by-sheet dispensing helps reduce consumption by up to 40 % compared to traditional jumbo roll dispensers, which means more visits per roll. Tork Elevation dispensers have a functional, modern design that makes a lasting impression on your guests. •Single-sheet dispensing helps reduce consumption by up to 40% •Hygienic because guests touch only the paper they use •High capacity saves maintenance time and ensures that paper is always available •Durable design with metal key and lock that protects the roll and stops pilferage •Compact and space saving design that fits smaller washrooms
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító681000
    • TermékcsaládSmartOne
    • TermékcsoportToilet Tissue
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)219
    • Szélesség (mm)219
    • Mélység (mm)156
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeMagyarország
    • Nettó tömeg (kg)570
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 leírásToilet paper dispensers
    • OmniClass szám23-21 43 15 31
    • OmniClass névToilet Tissue Dispensers