Termékek közzététele
Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser Stainless Steel H2
Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser Stainless Steel H2
Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser Stainless Steel H2

    Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser Stainless Steel H2

    Tork Image Design Mini Jumbo Bath Tissue Roll Dispenser with Reserve system features a gently brushed stainless steel with fine lines and subtle curves provide clean lines and smooth surfaces. Roll break prevents paper over spin. Stub roll feature allows for full roll consumption. large capacity rolls allow service for high-traffic areas without adding extra dispensers. Roll is covered to minimize cross contamination.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító463002
    • TermékcsaládImage Line
    • TermékcsoportMultifold Hand Towels
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-15
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)18
    • Szélesség (hüvelyk)12
    • Mélység (hüvelyk)4
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 leírásPaper towel dispensers
    • OmniClass szám23-21 43 15 25
    • OmniClass névPaper Towel Dispensers