Termékek közzététele
Tork OptiServe® Coreless 2-Roll Toilet Paper Dispenser White T7/T5

Tork OptiServe® Coreless 2-Roll Toilet Paper Dispenser White T7/T5

Tork OptiServe® Coreless is a high-capacity toilet paper system for facilities where efficiency, sustainability and providing a great experience are key. It´s a better alternative than conventional toilet paper and traditional jumbo rolls. The wide offer of dispensers means different needs within a facility can be met with only one type of toilet paper. Compared to conventional toilet paper, Tork OptiServe coreless rolls hold 2x more paper and have no core and no wrap creating much less waste.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító473520
  • TermékcsaládElevation
  • TermékcsoportMidsize Coreless Roll
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-28
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)12.71
  • Szélesség (hüvelyk)6.73
  • Mélység (hüvelyk)6.85
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Nettó tömeg (font)2.63
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 leírásToilet paper dispensers
  • OmniClass szám23-31 25 21
  • OmniClass névToilet Paper Dispensers