Termékek közzététele
Tork PeakServe® Large Recessed Cabinet Paper Hand Towel Adapter H5
Tork PeakServe® Large Recessed Cabinet Paper Hand Towel Adapter H5
Tork PeakServe® Large Recessed Cabinet Paper Hand Towel Adapter H5
Tork PeakServe® Large Recessed Cabinet Paper Hand Towel Adapter H5

    Tork PeakServe® Large Recessed Cabinet Paper Hand Towel Adapter H5

    Tork PeakServe®: the latest innovation designed for high-traffic washrooms where staff needs to maximize cleaning time and maintain a good flow of people. Compatible with Tork PeakServe® Continuous™ hand towels, the system has a very high capacity of 1230 towels, which can be dispensed quickly and without interruption to keep the flow. The compressed refills are fast to fill, can be topped up at any time and are easy to store and transport, enabling staff to focus on cleaning, not refilling.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító552522
    • TermékcsaládElevation
    • TermékcsoportContinuous Hand Towels
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-15
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)3.8
    • Szélesség (hüvelyk)14.37
    • Mélység (hüvelyk)20.43
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók