Termékek közzététele
Tork Elevation® DoorMate Waste Bin, black
Tork Elevation® DoorMate Waste Bin, black

    Tork Elevation® DoorMate Waste Bin, black

    The Tork Elevation DoorMate Dispenser System is a one-at-a-time dispensing system that helps protect hands from door handle germs. The Tork Elevation Folded Bath Tissue Dispenser and the 5-liter Bin work together to create The DoorMate. Less paper is used in your restrooms, which means less waste, clutter and cost. The slim, design takes up less space, fits anywhere and it's easy to install, and refill. Seamless design means less groove for dirt to hide. The bin is a 5L container and fits any standard 5L or 1 gal plastic bag.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító5640280
    • TermékcsaládElevation
    • TermékcsoportBin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-15
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)13.3
    • Szélesség (hüvelyk)7.48
    • Mélység (hüvelyk)6.23
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeMagyarország
    • Nettó tömeg (font)1.92
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 leírásWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 82 13
    • CSI MasterFormat 2014 névSolid Waste Bins
    • OmniClass szám23-39 45 25 13
    • OmniClass névSolid Waste Bins