Termékek közzététele
Tork Elevation® Liquid Soap Dispenser, black
Tork Elevation® Liquid Soap Dispenser, black

    Tork Elevation® Liquid Soap Dispenser, black

    Tork Elevation® dispensers simplify and complement any environment, providing a clean, hygienic appearance. Our new design ensures easy and intuitive maintenance, refilling and use. The Tork Liquid Soap System is suitable for all kinds of washrooms including tough and demanding environments. Portion Control - The Soap pump dispenses up to 1 ml every time. High capacity - The 1 liter bottle allows for 1000 hand washes. Unique Pump - Innovative technology prevents the dispenser from dripping and clogging.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító570028A
    • TermékcsaládElevation
    • TermékcsoportSkin Care
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-15
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)11.5
    • Szélesség (hüvelyk)11.18
    • Mélység (hüvelyk)4.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (font)5.17
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 leírásSoap dispensers
    • OmniClass szám23-31 25 29 13
    • OmniClass névHand Soap Dispensers