Termékek közzététele
Tork Xpressnap® Signature Tabletop Napkin Dispenser, Red

Tork Xpressnap® Signature Tabletop Napkin Dispenser, Red

Tork Xpressnap® Signature Dispensing System is the sleekest, smartest, most versatile napkin dispenser out there. A sleeker profile adds elegance and takes up less space. Endless customization opportunities - from custom print napkins to an array of contemporary colors - give you a competitive edge. Reduces napkin usage - Tork Xpressnap® Signature Tabletop dispensers increase hygiene and cut waste by delivering one napkin at a time, every time. Customers touch only the napkins they take and take only what they use. Xpressnap® Tabletop dispensers also feature the AD-a-Glance message panels that can be used for in-store promotions or to generate ad revenue. The dispensers have a generous capacity of 250 napkins. Replaces 41XPT. Also available in Black 6232000, Gray 6234000, Blue 6233001, Green 6239000, Stainless Finish 6235000.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító6236000
  • TermékcsaládXpressnap
  • TermékcsoportTabletop
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-15
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)6.1
  • Szélesség (hüvelyk)7.9
  • Mélység (hüvelyk)5.9
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)5.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_81_56
  • Uniclass 2015 leírásNapkins