Termékek közzététele
Tork Mechanical Hand Towel Roll Dispenser, White
Tork Mechanical Hand Towel Roll Dispenser, White
Tork Mechanical Hand Towel Roll Dispenser, White

    Tork Mechanical Hand Towel Roll Dispenser, White

    Tork Mechanical Hand Towel Roll Dispenser is designed to last in busy restrooms and gives reliability you could count on. Durable and easy to maintain, it delivers a hygienic dispensing experience. It reduces consumption with one at a time consumption and accommodates a variety of 7.5 inch controlled roll towels. The dispenser is available in white and black. - Reduces waste and save money with hygienic, one-at-a time dispensing. - Serves more customers, with fewer change-out due to high capacity towel options. - Easy to load with a translucent cover for quick refilling checks - Guaranteed to run well over 360 000 hand dries, saving you time, money and hassle (Hand dries based on Essity’s internal lab testing.)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító772720
    • TermékcsaládPlastic
    • TermékcsoportHand Towel
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-15
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)16.5
    • Szélesség (hüvelyk)12.3
    • Mélység (hüvelyk)9.4
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)10
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 leírásPaper towel dispensers
    • OmniClass szám23-21 43 15 25
    • OmniClass névPaper Towel Dispensers