Termékek közzététele
Tork Mini Mechanical Handtowel Dispenser, Black
Tork Mini Mechanical Handtowel Dispenser, Black
Tork Mini Mechanical Handtowel Dispenser, Black

    Tork Mini Mechanical Handtowel Dispenser, Black

    The Tork Mini Mechanical Hand Towel Roll Dispenser is ideal for environments where space is limited. Designed to fit tight spaces previously reserved for folded towels, the Tork Mini Mechanical Dispenser provides the operational benefits of a larger roll towel dispenser in a compact and attractive design. At just over 12 inches high, it is nearly six inches shorter than a full-size dispenser so it can fit into tight spaces like those between cabinets and countertops. Tork Mini Mechanical Dispenser does not require external electricity, wiring or batteries and the reversible cover can be installed to open from the left or right, increasing the options for placement. Dispenses and cuts a single 11-inch towel is ready and waiting for the next patron. There are no settings to adjust and no levers or buttons are required to operate the dispenser, reducing the risk of cross-contamination. The translucent cover saves maintenance time as staff can see at a glance when it is time to refill the dispenser, and the locking cover prevents pilferage. Accommodates a variety of 8 inch controlled roll towels.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító774728
    • TermékcsaládPlastic
    • TermékcsoportHand Towel
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-15
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)12.5
    • Szélesség (hüvelyk)11.8
    • Mélység (hüvelyk)7.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 leírásPaper towel dispensers
    • OmniClass szám23-21 43 15 25
    • OmniClass névPaper Towel Dispensers