Termékek közzététele
Oscar sideboard - teak - 2 sliding doors - 3 drawers - 224x40x89 cm
Oscar sideboard - teak - 2 sliding doors - 3 drawers - 224x40x89 cm
Oscar sideboard - teak - 2 sliding doors - 3 drawers - 224x40x89 cm
Oscar sideboard - teak - 2 sliding doors - 3 drawers - 224x40x89 cm
Oscar sideboard - teak - 2 sliding doors - 3 drawers - 224x40x89 cm
Oscar sideboard - teak - 2 sliding doors - 3 drawers - 224x40x89 cm
    Ethnicraft

    Oscar sideboard - teak - 2 sliding doors - 3 drawers - 224x40x89 cm

    4.8/5 csillag4.8(6 vélemény)
    The Oscar sideboard in solid teak by Alain van Havre is the perfect multi-tasker: its open spaces can be used to exhibit personal objects, whereas the sliding doors offer the option of organizing documents out of sight. Notice the exceptional grooves in the doors: each narrow groove was carefully hand carved, making every Oscar piece unique.

    Lépjen kapcsolatba a Ethnicraft céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító10143-Oscar-sideboard
    • TermékcsaládOscar
    • TermékcsoportSideboards
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-01-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)89
    • Szélesség (mm)40
    • Mélység (mm)224
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTikfa
    • Nettó tömeg (kg)101.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek