Termékek közzététele
Jack outdoor bar stool - teak - 46 x 50 x 96 cm
Jack outdoor bar stool - teak - 46 x 50 x 96 cm
Jack outdoor bar stool - teak - 46 x 50 x 96 cm
Jack outdoor bar stool - teak - 46 x 50 x 96 cm
    Ethnicraft

    Jack outdoor bar stool - teak - 46 x 50 x 96 cm

    Alluring from every angle, luxuriant shapes and curves form the basis of the Jack collection. The Jack bar stool, crafted entirely from solid teak, showcases clean, classic lines with a modern touch. Every detail has been meticulously shaped to ensure lasting comfort and elegance while enjoying the outdoors.

    Lépjen kapcsolatba a Ethnicraft céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító10282-Jack-outdoor-bar-stool
    • TermékcsaládJack
    • TermékcsoportBar stools
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-01-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)96
    • Szélesség (mm)50
    • Mélység (mm)46
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTikfa
    • Nettó tömeg (kg)6.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok

    Hasonló termékek