Termékek közzététele
Bok outdoor bench - teak - Natural fabric - 3+ seater - 162x35x49 cm
Bok outdoor bench - teak - Natural fabric - 3+ seater - 162x35x49 cm
    Ethnicraft

    Bok outdoor bench - teak - Natural fabric - 3+ seater - 162x35x49 cm

    Reminiscent of a goat's curved horns, the Bok collection combines sculptural elegance and contemporary crafting into a graceful and airy form. Taking the quality design of the Bok collection outdoors, the Bok outdoor bench pairs perfectly with the Bok dining table, but also as a standalone outdoor seating option.

    Lépjen kapcsolatba a Ethnicraft céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító10388-Bok-outdoor-bench
    • TermékcsaládBok
    • TermékcsoportBenches
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-01-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)49
    • Szélesség (mm)35
    • Mélység (mm)162
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTikfa
    • Nettó tömeg (kg)16.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok

    Hasonló termékek

    4.5/5 csillag 4.5 (13)
    1.7/5 csillag 1.7 (20)
    4.5/5 csillag 4.5 (57)
    4.8/5 csillag 4.8 (15)