Termékek közzététele
Monocle outdoor modular sofa - teak - White fabric - 2 seater - 166 x 83 x 72 cm
Monocle outdoor modular sofa - teak - White fabric - 2 seater - 166 x 83 x 72 cm
Monocle outdoor modular sofa - teak - White fabric - 2 seater - 166 x 83 x 72 cm
Monocle outdoor modular sofa - teak - White fabric - 2 seater - 166 x 83 x 72 cm
    Ethnicraft

    Monocle outdoor modular sofa - teak - White fabric - 2 seater - 166 x 83 x 72 cm

    3.0/5 csillag3.0(9 vélemény)
    Combining elegance and sleek lines in a relaxed silhouette, the Monocle feels refined, inviting and grounded. Its soft cushions bring an indoor level of comfort to outdoor living, while the solid wooden base anchors the piece with warmth and balance. Choose from pre-configured options or tailor your own setup to create a sofa as unique as your space.

    Lépjen kapcsolatba a Ethnicraft céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító10412-Monocle-outdoor-modular-sofa
    • TermékcsaládMonocle
    • TermékcsoportSofas
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-01-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)72
    • Szélesség (mm)83
    • Mélység (mm)166
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTikfa
    • Nettó tömeg (kg)40.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák