Termékek közzététele
Zen outdoor adjustable lounger - teak - beige bouclé - 212 x 72 x 40 cm
Zen outdoor adjustable lounger - teak - beige bouclé - 212 x 72 x 40 cm
Zen outdoor adjustable lounger - teak - beige bouclé - 212 x 72 x 40 cm
    Ethnicraft

    Zen outdoor adjustable lounger - teak - beige bouclé - 212 x 72 x 40 cm

    Rooted in the meditative essence of nature, the Zen adjustable lounger is a sanctuary for stillness. Its flowing frame, inspired by the organic shapes of roots, vines, and branches, seems to grow effortlessly into its surroundings. A patterned metal backrest—a whisper of ornamentation—adds a touch of the unexpected, a quiet invitation to pause, absorb, and unwind.

    Lépjen kapcsolatba a Ethnicraft céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító11811-Zen-outdoor-adjustable-lounger
    • TermékcsaládMorpho by Tomorrowland
    • TermékcsoportDaybed (outdoor sunbed)
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-01-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)40
    • Szélesség (mm)72
    • Mélység (mm)212
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTikfa
    • Nettó tömeg (kg)45
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok

    Hasonló termékek