Termékek közzététele
Spindle bed - reclaimed teak - mattress 160x200 - without slats - 170x210x97 cm
Spindle bed - reclaimed teak - mattress 160x200 - without slats - 170x210x97 cm
Spindle bed - reclaimed teak - mattress 160x200 - without slats - 170x210x97 cm
    Ethnicraft

    Spindle bed - reclaimed teak - mattress 160x200 - without slats - 170x210x97 cm

    The Spindle collection found its inspiration in the traditional spinning wheel and incorporates perfectly aligned spokes into the headboard. Slightly tapered legs and rounded edges add a soft, sensual quality to this beautiful bedroom collection. Reclaimed teak offers a truly unique finish for each and every item — the origin of each hand-finished piece of furniture carries its own story in its material.

    Lépjen kapcsolatba a Ethnicraft céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító14171-Spindle-bed
    • TermékcsaládSpindle
    • TermékcsoportBeds
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)97
    • Szélesség (mm)210
    • Mélység (mm)170
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTikfa
    • Nettó tömeg (kg)32
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Ágyak