Termékek közzététele
Donut outdoor pouf - Marsala check fabric - XL - 80x80x43 cm
Ethnicraft

Donut outdoor pouf - Marsala check fabric - XL - 80x80x43 cm

Style your outdoor area in the most practical and cheerful way! With its subtle check fabric in gorgeous colourways, the Donut pouf is an easy-styling item to elevate a wide array of spaces. Yes the Donut features weather-proof fabric and quick dry foam, but that also doesn't prevent it from making its place indoors as well.

Lépjen kapcsolatba a Ethnicraft céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító20077-Donut-outdoor-pouf
  • TermékcsaládDonut
  • TermékcsoportPoufs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-06-24
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)43
  • Szélesség (mm)80
  • Mélység (mm)80
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTextil
  • Nettó tömeg (kg)4.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Szófák