Termékek közzététele
Barrow footstool - Off White fabric - 60x45x38 cm
Barrow footstool - Off White fabric - 60x45x38 cm
    Ethnicraft

    Barrow footstool - Off White fabric - 60x45x38 cm

    Seeking its inspiration from the 50s, the Barrow collection has an irresistible vintage vibe. The lightness of the metal foot base teamed with premium upholstery are a timeless addition to any space. Designed to pair with the lounge chair of the same name, take relaxation to the next level with the Barrow footstool.

    Lépjen kapcsolatba a Ethnicraft céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító20179-Barrow-footstool
    • TermékcsaládBarrow
    • TermékcsoportFootstools
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)38
    • Szélesség (mm)45
    • Mélység (mm)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Nettó tömeg (kg)7.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák

    Hasonló termékek