Termékek közzététele
Bulky modular sofa - Cedar fabric - 45° round corner 100x95x75 cm
Bulky modular sofa - Cedar fabric - 45° round corner 100x95x75 cm
Bulky modular sofa - Cedar fabric - 45° round corner 100x95x75 cm
    Ethnicraft

    Bulky modular sofa - Cedar fabric - 45° round corner 100x95x75 cm

    The Bulky celebrates simplicity and versatility in one cohesive form. Its mono-volume design, softened by rounded corners and accentuated with subtle stitching details, lends understated elegance to any space. The clean silhouette pairs with luxurious upholstery and thoughtful contours to provide lasting comfort. Whether for a compact area or a spacious living room, the Bulky’s modular components can be arranged creatively to suit your needs. Choose from pre-configured options or tailor your setup to create a sofa as unique as your space.

    Lépjen kapcsolatba a Ethnicraft céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító21440-Bulky-modular-sofa
    • TermékcsaládBulky
    • TermékcsoportSofas
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)95
    • Szélesség (mm)100
    • Mélység (mm)75
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Nettó tömeg (kg)24
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák