Termékek közzététele
PI wall hanger - varnished mahogany - set of 2 - 3x8x21 cm
PI wall hanger - varnished mahogany - set of 2 - 3x8x21 cm
    Ethnicraft

    PI wall hanger - varnished mahogany - set of 2 - 3x8x21 cm

    The PI collection honours nature’s design, by keeping the strength and curves as nature intended. Each PI wall hanger is finished by hand to ensure that the individual character of the wood is respected. Interesting shapes are discovered in this sleek and stylish, polished imperfect, finish. Designed by Alain van Havre.

    Lépjen kapcsolatba a Ethnicraft céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító29765-PI-wall-hanger-set
    • TermékcsaládPolished Imperfect
    • TermékcsoportCoat hangers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-05-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)21
    • Szélesség (mm)8
    • Mélység (mm)3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Nettó tömeg (kg)0.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fogasok és akasztók