Termékek közzététele
Roller Max filing cabinet - varnished mahogany - dark brown 100x45x142 cm
Roller Max filing cabinet - varnished mahogany - dark brown 100x45x142 cm
Roller Max filing cabinet - varnished mahogany - dark brown 100x45x142 cm
    Ethnicraft

    Roller Max filing cabinet - varnished mahogany - dark brown 100x45x142 cm

    The Roller Max filing cabinet offers functional storage with a distinctive presence. Featuring sliding doors, adjustable shelving and seamlessly integrated handles, it beautifully showcases the collection’s stacked wood-stick pattern. A refined filing solution suited to line a wall or define a space, it brings considered organisation to evolving office environments. Designed by Alain van Havre.

    Lépjen kapcsolatba a Ethnicraft céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító35028-Roller-Max-filing-cabinet
    • TermékcsaládRoller Max
    • TermékcsoportStorage Cupboard
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)45
    • Szélesség (mm)100
    • Mélység (mm)142
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Nettó tömeg (kg)71.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek