Termékek közzététele
Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 168x45x80 cm
Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 168x45x80 cm
Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 168x45x80 cm
    Ethnicraft

    Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 168x45x80 cm

    The Roller Max sideboard offers functional storage in an eye-catching design. Featuring sliding doors, adjustable shelving and seamlessly integrated handles, this piece beautifully showcases the collection's stacked wood-stick design. The result is an elegant and sophisticated item for both residential and commercial spaces. Designed by Alain van Havre.

    Lépjen kapcsolatba a Ethnicraft céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító50052-Roller-Max-sideboard
    • TermékcsaládRoller Max
    • TermékcsoportSideboards
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-01-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)80
    • Szélesség (mm)45
    • Mélység (mm)168
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTölgyfa
    • Nettó tömeg (kg)69
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek