Termékek közzététele
Billy drawer unit - oak - 3 drawers - with keylock - 50x56x62 cm
Billy drawer unit - oak - 3 drawers - with keylock - 50x56x62 cm
Billy drawer unit - oak - 3 drawers - with keylock - 50x56x62 cm
    Ethnicraft

    Billy drawer unit - oak - 3 drawers - with keylock - 50x56x62 cm

    Organise your work space with the Billy drawer unit in solid oak. It features three soft-closing drawers and easy access thanks to the handy wheels. On its own or under a desk, it is the simple staple every office needs.

    Lépjen kapcsolatba a Ethnicraft céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító50624-Billy-drawer-unit
    • TermékcsaládBilly
    • TermékcsoportDrawer units
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)62
    • Szélesség (mm)56
    • Mélység (mm)50
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTölgyfa
    • Nettó tömeg (kg)34
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek