Termékek közzététele
Boomerang drawer unit - oak - 1 drawer - with keylock - 45x45x55 cm
Boomerang drawer unit - oak - 1 drawer - with keylock - 45x45x55 cm
Boomerang drawer unit - oak - 1 drawer - with keylock - 45x45x55 cm
    Ethnicraft

    Boomerang drawer unit - oak - 1 drawer - with keylock - 45x45x55 cm

    Inspired by shapes found in nature, the Boomerang collection features a playful, pebble top set on curved legs with a stacked, wood stick effect. Featuring hand-carved details and the practicality of wheels, the Boomerang drawer unit can serve many purposes, fitting perfectly under a desk for extra storage or as a standalone piece.

    Lépjen kapcsolatba a Ethnicraft céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító50793-Boomerang-drawer-unit
    • TermékcsaládBoomerang
    • TermékcsoportDrawer units
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-01-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)55
    • Szélesség (mm)45
    • Mélység (mm)45
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTölgyfa
    • Nettó tömeg (kg)17.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek