Termékek közzététele
EAC Modern Single Slim Rectangular Solid Baluster
EAC Modern Single Slim Rectangular Solid Baluster

    EAC Modern Single Slim Rectangular Solid Baluster

    Refined Minimalism for Modern Interiors
    Our Modern Single Slim Rectangular Solid Baluster delivers sleek sophistication with a subtle architectural edge. Measuring 2 1/4" wide by 44" high and crafted from durable 1/2" square steel, this baluster provides a strong, stable foundation for stair and landing railings while maintaining a clean, minimalist profile. Its slim rectangular form complements both contemporary and transitional interiors—offering a refined visual accent without overwhelming the space. Engineered for durability and elegance, it's the perfect choice for projects seeking modern restraint with structural integrity.


    Specifikáció
    • Post Material: Steel

      Stainless Steel Tube Thickness: 12.7mm (1/2")

      Baluster Height: 1117.6mm (44")

      Baluster Width: 57.15mm (2 1/4″)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEAC_Modern_Single_Slim_Rectangular_Solid_Baluster
    • TermékcsaládStyles - Traditional Railings
    • TermékcsoportGeometric Balusters
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2025-07-24
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)44
    • Szélesség (hüvelyk)2.25
    • Mélység (hüvelyk)0.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAcél
    • Nettó tömeg (font)3.89
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Korlát
    • IFC besorolásKorlát
    • Uniclass 2015 kódPr_20_76_06
    • Uniclass 2015 leírásBalusters and newel posts
    • CSI MasterFormat 2014 kód05 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 névGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClass szám23-17 25 11 11 17
    • OmniClass névRailing

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada