Termékek közzététele
Heat Pump DATISU DRIVE AOWD 20TX 3IDA11503
Eurofred

Heat Pump DATISU DRIVE AOWD 20TX 3IDA11503

Daitsu Monobloc Drive AOWD 20TX Multitasking System The Monobloc Drive range is Daitsu's new range of medium capacity air-to-water heat pumps, with heating capacities of 20 kW and 35 kW, combinable for cascade production of up to 16 units. Its compact design includes an integrated hydraulic pump inside the unit in the 20 kW model for connection to DHW storage tanks, radiators, fan coils, underfloor heating or other centralised commercial and residential applications. A unit with maximum energy efficiency A+++, high water production temperature 73 ºC and R290 refrigerant gas with very low GWP (0.5).
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóheat-pump-daitsu-drive-aowd-20tx-3ida11503
  • TermékcsaládHeat Pump
  • TermékcsoportHeat Pump
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-10-31
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1330
  • Szélesség (mm)1350
  • Mélység (mm)540
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Másodlagos anyagABS
  • Tervezés helyeKína
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Hőszivattyúk
  • IFC besorolásIndítószerkezet
  • ETIM-kódEC012034
  • ETIM-névHeat pump (air/water) monobloc type

Termék elérhetősége

Európa
Portugália
Spanyolország