Termékek közzététele
Eurohabitat® 80 Self-supporting steel tray  for wall cladding
Europerfil
Archivált

Eurohabitat® 80 Self-supporting steel tray for wall cladding

EUROBAC®80 self-supporting steel tray for wall cladding as an inner surface (1.405.80). Depth of profile 80 mm. Cover width 405 mm. Thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. in galvanised or coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.
Specifikáció
  • EUROBAC®80 self-supporting steel tray for wall cladding as an inner surface (1.405.80). Depth of profile 80 mm. Cover width 405 mm. Thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. in galvanised or coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. Self-supporting tray with large spans between supports (between 2.5 and 6.6 metres). Optional complements: Perforation allowed for Eurosilence and Europhone acoustic systems. Other materials, please contact Europerfil Technical Dept.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóeurobac_80_fs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-03-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)80
  • Szélesség (mm)405
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók