Termékek közzététele
Eurobase®40 Self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Eurobase®40 Self-supporting steel profile for wall cladding

EUROBASE®40 self-supporting steel profile for wall cladding (4.266.40) as simple or sandwich façade. Depth of profile 40 mm. Cover width 1065 mm. Thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. in galvanised or coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.
Specifikáció
  • EUROBASE®40 self-supporting steel profile for wall cladding (4.266.40) as simple or sandwich façade. Depth of profile 40 mm. Cover width 1065 mm. Thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. in galvanised or coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. Optional complements: Polyethylene filler block, perforation is allowed for acoustic systems. Other materials, please contact Europerfil Technical Dept.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóeurobase_40_fs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-07
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)40
  • Szélesség (mm)1065
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat