Termékek közzététele
Minionda® Architectural self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Minionda® Architectural self-supporting steel profile for wall cladding

MINIONDA® architectural self-supporting steel profile for wall cladding (14.76.18). Depth of profile 18 mm. Cover width 1064 mm. Thickness from 0.6 mm to 1.00 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.
Specifikáció
  • MINIONDA® architectural self-supporting steel profile for external walls (14.76.18). Depth of profile 18 mm. Cover width 1064 mm. Thickness from 0.6 mm to 1.00 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. Optional complements: Polyethylene filler block, perforation is allowed for lighting and natural ventilation, 45º angle edge for corners at 90º. Other materials (aluminium, stainless steel, corten, copper and brass) please contact Europerfil Technical Dept.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóminionda_fa
  • TermékcsaládWall cladding
  • TermékcsoportMetallic Cladding Profiles for wall
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-07
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)18
  • Szélesség (mm)1064
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Külső falak