Eurotech’s Simulated Marble Shower Pans and Walls deliver an exceptional blend of beauty and performance. Engineered to be stronger yet lighter, these panels are heat-, chemical-, moisture-, fire-, and corrosion-resistant, ensuring long-term value with easy maintenance and no grout—no mess installation. Designed for versatility, they’re available in 1/8-inch or 1/4-inch thickness, and as 2- or 3-wall sets, in a range of elegant finishes—from Full Smooth White and Subway Tile Marble White to matte styles like Herringbone, Wood Grain, Hexagon, Striped Rock, Slate Stone, and Wave. These solutions offer customizable aesthetics, cost-effectiveness, and sustainable performance for hospitality and commercial applications.
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua és Barbuda |
Aruba |
Bahama-szigetek |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brit Virgin-szigetek |
Caribbean Netherlands |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominikai Közösség |
Dominikai Köztársaság |
Egyesült Államok |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Kajmán-szigetek |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexikó |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamaváros |
Puerto Rico |
Saint Kitts és Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre és Miquelon |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Sint Maarten |
Trinidad és Tobago |
Turks- és Caicos-szigetek |
Virgin-szigetek |