Termékek közzététele
XLERATOR® XChanger Kit ADA
Excel Dryer US

XLERATOR® XChanger Kit ADA

The XChanger Combo Kit allows you to completely retrofit your paper dispenser/waste receptacle with the XLERATOR hand dryer. This panel is easily installed over the space left by the former paper dispenser and will not cause damage to the existing wall surface. The XLERATOR hand dryer with ADA compliant Recess Kit (4" protrusion) is installed into the XChanger leaving your restroom modern, clean and beneficial to the environment.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóexcel_xlerator_xchange_kit_ADA
  • TermékcsaládEquipment
  • TermékcsoportHand dryer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-03-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCink
  • Másodlagos anyagCink
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Kéz- és hajszárítók
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Toilet Accessories
  • OmniClass szám23-31 25 15
  • OmniClass névHand Dryers
  • CSI UniFormat II kódE1010
  • CSI Uniformat II névCommercial Equipment

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből