Termékek közzététele
EXLABESA GLASS RAIL
EXLABESA GLASS RAIL
EXLABESA GLASS RAIL
EXLABESA GLASS RAIL
EXLABESA GLASS RAIL
    Exlabesa

    EXLABESA GLASS RAIL

    4.6/5 csillag4.6(47 vélemény)
    Glass Rail balustrade system has been developed to provide full safety in residential buildings with minimal visual disruption. This is a fully transparent glass balustrade system compatible with a range of terrace and staircase applications. This balustrade system combines safety with aesthetics. Thanks to its design it allows a full sight line with zero visual interruptions, meeting today’s architectural standards. All vertical components are totally removed to create a complete glass wall effect. This allows for a total connection between two distinct spaces, transforming the building appearance.
    Specifikáció
    • - No vertical components - Base level fixing only - Clean lines to enhance light and space - 12,38 / 12,76 / 13,52/ 16,38 / 16,76 / 17,52/ 20,38 / 20,76 / 21,52 mm glass thickness - 5 mounting options: U-top, L-top, U side, Y side and U-top on low walls - Possibility of LED lighting on the base and the handrail - Round, rectangular handrail and minimal top profile options. - CTE tests for private use (0,8 kN/m), public (1,6 kN/m) and crowded (3 kN/m) and 1200 mm heights. (800 mm on low walls).
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEXL_GLASS_RAIL
    • TermékcsaládRailing
    • TermékcsoportEXLABESA GLASS RAIL
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2020-10-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAlumínium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Korlát
    • IFC besorolásKorlát
    • UNSPSC névStair parts
    • UNSPSC kód30161908
    • Uniclass 2015 kódPr_25_30_36
    • Uniclass 2015 leírásHandrails
    • CSI MasterFormat 2014 kód05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Railings
    • OmniClass szám23-17 25 11 11 17
    • OmniClass névRailing
    • CSI UniFormat II kódC20
    • CSI Uniformat II névSTAIRS

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika Afrika Európa