Termékek közzététele
FAAC BARRIER B680H 2 - 8 m BEAM
FAAC

FAAC BARRIER B680H 2 - 8 m BEAM

4.6/5 csillag4.6(39 vélemény)
Hybrid Barrier Gate for continuous heavy duty use. The system is suitable for vehicular as well as for pedestrian access because it features an adjustable electronic anti-crushing safety. One single model for all application and clear passage from 2m up to 8m.
Specifikáció
  • Hybrid technology: hydraulic + low voltage brushless motor. Barrier with "unlimited" springs duration: over 2,000,000 continuous use cycles without special maintenance. Extreme logistics optimization: only one barrier model and just two springs to cover clear passages from 2m up to 8m, right or left version. Extruded aluminum beams, elliptical shape, available in one-piece or modular. Removable housing available in 4 colours or AINSI 316L stainless steel. High opening speed (selectable electronically): from 1.5 seconds for 2 m gateways up to 6 seconds for 8 m gateways. Easy-to-program and technologically advanced control unit: Integrated encoder (with reverse in the event of obstacle), two integrated Loop Detectors, huge selection of operating logics including Master/Slave management (opposing barriers). Integrated anti-vandalism flashing LED traffic light and LED lights for beam (accessories).
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFAAC-B680H
  • TermékcsaládFAAC
  • TermékcsoportAutomatic Vehicle Barriers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-12-06
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1100
  • Szélesség (mm)469
  • Mélység (mm)279
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)69.2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaMérnöki munka és infrastruktúra - Útépítési felszerelések
  • IFC besorolásElektromos elem
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_06
  • Uniclass 2015 leírásBarrier parking control units
  • CSI MasterFormat 2014 kód01 55 00
  • CSI MasterFormat 2014 névVehicular Access and Parking
  • OmniClass szám23-39 11 11 15
  • OmniClass névTraffic Barriers