A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Crio D81A01

Egyedi azonosító: Crio-D81A01
Gyártó: Fabbian Illuminazione
Termék család: Crio
Termék csoport: Pendant
Szélesség (mm): 572
Magasság (mm): 5245
Mélység (mm): 572
Publikálás dátuma: 2018-04-19
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (8)

The Crio range consists of hanging lamps for indoor use, in aluminium, either painted in a matt white finish or laminated in natural light-coloured wood or dark ebony. The diffuser is in opaline PMMA (polymethyl-methacrylate). The lamp runs on mains power and is suitable for use with fluorescent bulbs and LED.


Elsődleges anyag:
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Italy
Gyártás helye: Italy
Nettó tömeg (Kg): 6.23

BIMobject kategória: Világítás - Csillárok
IFC besorolás: Light Fixture
UNSPSC név: Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC kód: 3911
Uniclass 1.4 Kód: L7473
Uniclass 1.4 Leírás: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 Kód: SS-70-80
Uniclass 2.0 Leírás: Lighting Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_70_80
Uniclass 2015 Leírás: Lighting systems
NBS Reference Kód: 70-80
NBS Reference Leírás: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
OmniClass szám: 23-35 47 11
OmniClass cím: Lighting Fixtures
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island