Egyedi azonosító: | Crio-D81A03 |
---|---|
Gyártó: | Fabbian Illuminazione |
Termék család: | Crio |
Termék csoport: | Pendant |
Szélesség (mm): | 1150 |
Magasság (mm): | 5490 |
Mélység (mm): | 1150 |
Publikálás dátuma: | 2018-04-19 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | http://www.fabbian.com/en/d81-crio-0 |
---|---|
Szerelési útmutató: | http://www.fabbian.com/sites/default/files//prodotti/montaggio-pdf/D81A030... |
COBie Product Data Sheet: | |
Termék tanúsítvány: | |
Technikai leírás: | http://files.fabbian.com/fabbian.com/BIM/D81A03-en.pdf |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/fabbian/product/crio-d81a03
Elsődleges anyag: | Aluminium |
---|---|
Másodlagos anyag: | |
Tervezés helye: | Italy |
Gyártás helye: | Italy |
Nettó tömeg (Kg): | 21.37 |
BIMobject kategória: | Világítás - Csillárok |
---|---|
IFC besorolás: | Light Fixture |
UNSPSC név: | Lighting Fixtures and Accessories |
UNSPSC kód: | 3911 |
Uniclass 1.4 Kód: | L7473 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Fixed luminaires (lighting fittings) |
Uniclass 2.0 Kód: | SS-70-80 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Lighting Systems |
Uniclass 2015 Kód: | Ss_70_80 |
Uniclass 2015 Leírás: | Lighting systems |
NBS Reference Kód: | 70-80 |
NBS Reference Leírás: | Lighting Systems |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 26 51 13 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts |
OmniClass szám: | 23-35 47 11 |
OmniClass cím: | Lighting Fixtures |
Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.