A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Multispot Beluga F32L06

Egyedi azonosító: Multispot-Beluga-F32L06
Gyártó: Fabbian Illuminazione
Termék család: Multipot Beluga
Termék csoport: Pendant
Szélesség (mm): 92
Magasság (mm): 70
Mélység (mm): 92
Publikálás dátuma: 2018-04-27
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (8)
The diffusers of the Beluga series, available in 4 lengths of electrical cable, are composed of transparent lead crystal spheres. The lamp runs on mains power and is suitable for use with LED.


Elsődleges anyag: Glass
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Italy
Gyártás helye: Italy
Nettó tömeg (Kg): 0.55

BIMobject kategória: Világítás - Csillárok
IFC besorolás: Light Fixture
UNSPSC név: Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC kód: 3911
Uniclass 1.4 Kód: L7473
Uniclass 1.4 Leírás: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 Kód: SS-70-80
Uniclass 2.0 Leírás: Lighting Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_70_80
Uniclass 2015 Leírás: Lighting systems
NBS Reference Kód: 70-80
NBS Reference Leírás: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
OmniClass szám: 23-35 47 11
OmniClass cím: Lighting Fixtures
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island