A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Multispot Polair F32L11

Egyedi azonosító: Multispot-Polair-F32L11
Gyártó: Fabbian Illuminazione
Termék család: Multipot Beluga
Termék csoport: Pendant
Szélesség (mm): 105
Magasság (mm): 125
Mélység (mm): 105
Publikálás dátuma: 2018-04-27
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (8)
The Polair diffusers come in 4 electric cable lengths, and are composed of borosilicate (Pyrex®) glass cylindrical elements, with a sandblasted base, and have a cap with an opaque black finish. The lamp runs on mains power and is suitable for use with LED.


Elsődleges anyag: Glass
Másodlagos anyag: Aluminium
Tervezés helye: Italy
Gyártás helye: Italy
Nettó tömeg (Kg): 0.17

BIMobject kategória: Világítás - Csillárok
IFC besorolás: Light Fixture
UNSPSC név: Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC kód: 3911
Uniclass 1.4 Kód: L7473
Uniclass 1.4 Leírás: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 Kód: SS-70-80
Uniclass 2.0 Leírás: Lighting Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_70_80
Uniclass 2015 Leírás: Lighting systems
NBS Reference Kód: 70-80
NBS Reference Leírás: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
OmniClass szám: 23-35 47 11
OmniClass cím: Lighting Fixtures
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island