Egyedi azonosító: | Multispot-Tooby-F32L01 |
---|---|
Gyártó: | Fabbian Illuminazione |
Termék család: | Multipot Beluga |
Termék csoport: | Pendant |
Szélesség (mm): | 28 |
Magasság (mm): | 400 |
Mélység (mm): | 28 |
Publikálás dátuma: | 2018-04-27 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | http://www.fabbian.com/en/f32-multispot-tooby-0 |
---|---|
Szerelési útmutató: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Termék tanúsítvány: | |
Technikai leírás: | http://files.fabbian.com/fabbian.com/BIM/F32L01-en.pdf |
Útmutató videó: | https://www.youtube.com/watch?v=0jRNd4UVg04 |
GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/fabbian/product/multispot-tooby-f32l01
Elsődleges anyag: | Glass |
---|---|
Másodlagos anyag: | Aluminium |
Tervezés helye: | Italy |
Gyártás helye: | Italy |
Nettó tömeg (Kg): | 0.15 |
BIMobject kategória: | Világítás - Csillárok |
---|---|
IFC besorolás: | Light Fixture |
UNSPSC név: | Lighting Fixtures and Accessories |
UNSPSC kód: | 3911 |
Uniclass 1.4 Kód: | L7473 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Fixed luminaires (lighting fittings) |
Uniclass 2.0 Kód: | SS-70-80 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Lighting Systems |
Uniclass 2015 Kód: | Ss_70_80 |
Uniclass 2015 Leírás: | Lighting systems |
NBS Reference Kód: | 70-80 |
NBS Reference Leírás: | Lighting Systems |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 26 51 13 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts |
OmniClass szám: | 23-35 47 11 |
OmniClass cím: | Lighting Fixtures |
Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.