A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Pivot F39G03

Egyedi azonosító: Pivot-F39G03
Gyártó: Fabbian Illuminazione
Termék család: Pivot
Termék csoport: Wall-Ceiling lamp
Szélesség (mm): 1080
Magasság (mm): 50
Mélység (mm): 40
Publikálás dátuma: 2018-04-27
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (10)
The wall and ceiling lamp is designed for indoor use, and are available in white, dark grey or light grey aluminium, the light is directed through the light bars. For this lamp the energy voltage is low (24V dc, LED) and comes with a remote power pack.


Elsődleges anyag: Aluminium
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Italy
Gyártás helye: Italy
Nettó tömeg (Kg): 0.7

BIMobject kategória: Világítás - Falra szerelhető
IFC besorolás: Light Fixture
UNSPSC név: Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC kód: 3911
Uniclass 1.4 Kód: L7473
Uniclass 1.4 Leírás: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 Kód: SS-70-80
Uniclass 2.0 Leírás: Lighting Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_70_80
Uniclass 2015 Leírás: Lighting systems
NBS Reference Kód: 70-80
NBS Reference Leírás: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
OmniClass szám: 23-35 47 11
OmniClass cím: Lighting Fixtures
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island